(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0622-23-75-21
カラーマイジャスト手袋 青 200枚入 カラーマイジャストテブクロ アオ SS 200マイイリ

通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円

【特長】・食材別、製造ライン別、セクション別、担当者別など、カラーで用途を分け...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚み:
    27ミクロン
  • 入数:
    200枚
  • 材質:
    ポリエチレン

型番

0622-23-75-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0622-23-75-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0622-23-75-21

SS

3個

1,165( 1,282円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材別、製造ライン別、セクション別、担当者別など、カラーで用途を分けることができます
・ぴったりフィット&五本絞りだから、細かな作業もスムーズに行なえます
・万一、手袋の破片が食品に混入したときにも発見が容易です
・手袋素材ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有害な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません
・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験結果「適」(社)日本食品衛生協会(ブルー第11-7923号、ピンク第11-7925号、グリーン第11-7927号、イエロー第11-7929号)
・環境ホルモン試験検査成績では、問題となるビスフェノールA、フタル酸エステルは検出されていません。(社)日本食品衛生協会(ブルー第11-7924号、ピンク第11-7926号、グリーン第11-7928号、イエロー第11-7930号)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーマイジャスト手袋 青 200枚入の型番0622-23-75-21のページです。
型番0622-23-75-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

        メーカー 東京硝子器械 東京パック 東京パック
        通常価格 1,165円 920円 920円
        通常出荷日 3日目   1日目~   1日目  
        ブルー - -
        厚み 27ミクロン - -
        入数 200枚 - -
        材質 ポリエチレン - -

        カラーマイジャスト手袋 青 200枚入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0622-23-75-26
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ

        1,251円

        ( 1,376円 )
        3個 -

        3日目

        L

        使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました