(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトムディッシュ D11130H 100枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボトムディッシュ D11130H 100枚

通常単価(税別)
25,664円
税込単価
28,230円

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。・ガラス表面が親水...

詳細情報を確認する

型番

0863-28-41-17 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-28-41-17

1個

25,664( 28,230円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
・細胞接着性が向上し育成が簡単です。
・No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
・神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
【商品仕様】
・品目:ガラスボトムディッシュ ハイドロ
・コーティングしやすい親水性ガラスボトムディッシュが登場!
・型式:D11130H
・寸法(φmm):35
・カバー:No.1S
・ホール(φmm):14
・コード:ノンコート
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムディッシュ D11130H 100枚の型番0863-28-41-17のページです。
型番0863-28-41-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトムディッシュ D11130H 100枚

ボトムディッシュ D11130H 100枚

    ボトムディッシュ Φ35mm

    ボトムディッシュ Φ35mm

      ボトムディッシュ D11131H 100枚

      ボトムディッシュ D11131H 100枚

        ボトムディッシュ D11140H 50枚

        ボトムディッシュ D11140H 50枚

          東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

          東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

            ビオラモ細胞培養プレート

            ビオラモ細胞培養プレート

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

                セルスタック細胞培養表面処理済み

                セルスタック細胞培養表面処理済み

                  バイオロジカルインジケーター ACE test

                  バイオロジカルインジケーター ACE test

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 25,664円 21,953円 31,435円 21,953円 19,562円 8,094円 26,053円 54,586円 37,730円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   7日目  

                    ボトムディッシュ D11130H 100枚のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました