(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラディスク 13シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-40-90-23
プラディスク 13シリーズ 13mmシリンジF PTFE 0.2 ムメッキン

通常単価(税別)
22,602円
税込単価
24,862円

直径13mm。10mLまでのサンプルろ過用シリンジフィルターです。【用途】使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • 有効濾過面積(cm2):
    1.3
  • 処理量:
    試料10mL以下
  • 残液量:
    <25μL(エアパージ後)
  • 滅菌:
    未滅菌
  • 品目:
    13mmシリンジフィルター
  • 材質:
    PP(ハウジング)

(i)ご注意

  • メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。
  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアリカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります<0996-40-90-81>
  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶性をろ過する場合は あらかじめメタノールなどでプレウエッティングが必要です<0996-40-90-23、0996-40-90-24>

型番

0996-40-90-23 解除

Loading...

商品情報を表示

0996-40-90-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
メンブレン
型式
プラディスク
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-90-23

0.2
PTFE
6784-1302
プラディスク13 チューブチップなしメンブレン
100個

1個

22,602( 24,862円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直径13mm。
10mLまでのサンプルろ過用シリンジフィルターです。
【用途】
使用例:生体サンプルの前処理、HPLCサンプルの前処理に使用します。

(i)ご注意

  • メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。
  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアリカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります<0996-40-90-81>
  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶性をろ過する場合は あらかじめメタノールなどでプレウエッティングが必要です<0996-40-90-23、0996-40-90-24>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラディスク 13シリーズの型番0996-40-90-23のページです。
型番0996-40-90-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラディスク 13シリーズ

プラディスク 13シリーズ

    13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

    13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 20,522円 22,602円
      通常出荷日 2日目~   6日目  
      商品タイプ シリンジフィルター -
      有効濾過面積(cm2) 1.3 -
      処理量 試料10mL以下 -
      残液量 <25μL(エアパージ後) -
      滅菌 未滅菌 -

      プラディスク 13シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0996-40-90-24
      0996-40-90-51
      0996-40-90-81
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      孔径
      (μm)
      メンブレン 型式 プラディスク 内容量

      22,602円

      ( 24,862円 )
      1個 -

      6日目

      0.45PTFE6784-1304プラディスク13 チューブチップなしメンブレン100個

      20,522円

      ( 22,574円 )
      1個 -

      6日目

      0.2PVDF6777-1302プラディスク13 チューブチップありメンブレン50個

      22,602円

      ( 24,862円 )
      1個 -

      17日目

      1GMF6821-1310プラディスク13 チューブチップなしメンブレン100個

      シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました