(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

通常単価(税別)
91,722円
税込単価
100,894円

【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0996-40-90-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-90-73

1個

91,722( 100,894円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:13mmシリンジフィルター
・プラディスク13 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.45
・メンブレン:PTFE
・滅菌済:×
・品番:6783-1304
・入数(個):500
・残液量(エアパージ後):<25μL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:1.3cm^2

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入の型番0996-40-90-73のページです。
型番0996-40-90-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

    プラディスク 13シリーズ

    プラディスク 13シリーズ

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 91,722円 20,522円
      通常出荷日 17日目   2日目~  

      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました