(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmシリンジフィルター 無滅菌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-40-91-11
25mmシリンジフィルター 無滅菌 プラディスク25 TF 0.1 ムメッキン

通常単価(税別)
23,261円
税込単価
25,587円

試料50mL/100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • 有効濾過面積(cm2):
    4.2
  • 残液量:
    <0.1mL(エアパージ後)
  • プラディスク:
    プラディスク25 チューブチップなしメンブレン
  • 滅菌:
    未滅菌
  • 品目:
    25mmシリンジフィルター
  • 材質:
    PP(ハウジング)

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0996-40-91-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0996-40-91-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
処理量
メンブレン
型式
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-91-11

0.1
試料50mL以下
PTFE
6784-2501
TF
50個

1個

23,261( 25,587円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

試料50mL/100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25mmシリンジフィルター 無滅菌の型番0996-40-91-11のページです。
型番0996-40-91-11に関する仕様情報を記載しております。

25mmシリンジフィルター 無滅菌のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0996-40-91-10
0996-40-91-31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
処理量 メンブレン 型式 備考 内容量

56,384円

( 62,022円 )
1個 -

6日目

1試料100mL以下PES6781-2510AS200個

232,702円

( 255,972円 )
1個 -

6日目

0.45試料100mL以下PES6794-2504-1000個

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました