(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30mmシリンジフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30mmシリンジフィルター

通常価格(税別)
20,042円 ~ 30,522円
税込価格
22,046円 ~ 33,574円

【特長】・大きなろ過面積(直径25mmものに比べて44%増)・水溶性のサンプル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。LAL試験(USPXXIII)によりエンドトキジンが含まれないことを確認済(感受性:0.25EU/mL)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
孔径(μm)
メンブレン
型式
プラディスク
滅菌
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
CA
10462701
FP30
未滅菌
50個

1個

20,042( 22,046円 )

6日目

1.2
CA
10462261
FP30
未滅菌
50個

1個

20,042( 22,046円 )

6日目

5
CN
10462520
FP30
未滅菌
50個

1個

20,042( 22,046円 )

6日目

0.2
CA-S
10462205
FP30 個包装
滅菌済
50個

1個

25,562( 28,118円 )

6日目

0.2
PTFE-S
10462300
FP30 個包装
滅菌済
50個

1個

30,522( 33,574円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなろ過面積(直径25mmものに比べて44%増)
・水溶性のサンプルに好適
【用途】
・プラディスクFP30の使用例:タンパク質を含むサンプルのろ過。タンパク質のロスは最低限に抑えられます(CAメンブレン)
・プラディスクFP30の使用例:溶液からの細胞成分の除去

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。LAL試験(USPXXIII)によりエンドトキジンが含まれないことを確認済(感受性:0.25EU/mL)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30mmシリンジフィルター

30mmシリンジフィルター

    30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入

    30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入

      30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入

      30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入

        メーカー 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン
        通常価格 20,042円 20,042円 20,800円
        通常出荷日 6日目   6日目   11日目  
        商品タイプ シリンジフィルター - -
        品目 30mmシリンジフィルター - -
        内容量 50個 - -

        30mmシリンジフィルターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました