(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

通常単価(税別)
16,429円
税込単価
18,072円

【商品仕様】・品目:96ウェルマイクロプレート・プレート・型式:82.1582...

詳細情報を確認する

型番

0000-23-31-52 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-31-52

1個

16,429( 18,072円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:96ウェルマイクロプレート
・プレート
・型式:82.1582
・丸底・フタ無
・材質:PS
・入数:25枚×4袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋の型番0000-23-31-52のページです。
型番0000-23-31-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

    ファルコン セルカルチャープレート 3047

    ファルコン セルカルチャープレート 3047

      ヌンク 96ディープウェルプレート PP

      ヌンク 96ディープウェルプレート PP

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

          ファルコン セルカルチャープレート 3077

          ファルコン セルカルチャープレート 3077

            96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

            96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

              メーカー 東京硝子器械 ケニス 三商 アズワン ケニス アズワン
              通常価格 16,429円 38,731円 61,800円 34,762円 31,762円 38,195円
              通常出荷日 6日目   7日目   19日目   1日目~   7日目   1日目  

              96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました