(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイアル保存ケース HS120032 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイアル保存ケース HS120032 5個入

通常単価(税別)
10,696円
税込単価
11,766円

【特長】1.5mm・2.0mLチューブ、クライオバイアル用ラックです。・積み重...

詳細情報を確認する

型番

0651-21-50-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0651-21-50-01

1個

10,696( 11,766円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】1.5mm・2.0mLチューブ、クライオバイアル用ラックです。
・積み重ねが可能です。
・底にはナンバリングが印刷されています。
【商品仕様】
・品目:バイアル保存ケース
・型式:HS120032
・サイズ(mm):140×75×55
・収納本数:50本(5×10列)
・材質:PP(ポリプロピレン)
・入数:5個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイアル保存ケース HS120032 5個入の型番0651-21-50-01のページです。
型番0651-21-50-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイアル保存ケース HS120032 5個入

バイアル保存ケース HS120032 5個入

    マイクロチューブストレージボックス

    マイクロチューブストレージボックス

      クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

      クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

        タイトボックス No.3

        タイトボックス No.3

          洗浄瓶ホルダー

          洗浄瓶ホルダー

            東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31

            東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31

              メーカー 東京硝子器械 アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック ケニス アズワン 東京硝子器械
              通常価格 10,696円 10,165円 27,099円 1,164円 13,800円 28,341円
              通常出荷日 3日目   1日目   6日目   4日目   1日目   11日目  

              バイアル保存ケース HS120032 5個入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました