(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イソトレース フロストガード 1C/TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イソトレース フロストガード 1C/TC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,600円
税込単価
9,460円

【特長】パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)...

詳細情報を確認する

型番

0925-60-71-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0925-60-71-73

1個

8,600( 9,460円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)およびタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
・ヒーター自体が自己制御機能(セルフリミティング)を有しています。
・自己制御機能により自動的に発熱抑制されます。但し、一定の温度保持には、別途温度調節器が必要です。
・抵抗線方式とは異なり発熱体は面の構造ですから熱伝導が効果的です。
・切断可能な長さに制限がありません。任意の長さに切って使えます。但し、1本で使用できる最大長さには各型式毎に制限があります。
・規格長は作業性を考慮し、1巻50mとしています。
・切断後の両端末部は専用ターミネーションセットで絶縁処理が現場で行えます。
【商品仕様】
・品目:フロストガード TC型
・型式:1C/TC
・使用電圧:110V(100V用)
・熱出力:26W/m at5℃
・最大使用長:64m
・*最大使用長は、スタート温度とブレーカーサイズにより変わります。
・最高使用温度:
・(負荷時)+65℃、(無負荷時)+85℃
・*負荷時とは、ヒーター電源がON時のこと。無負荷時とはヒーター電源がOFF時のことを言います。
・最低温度:-40℃
・テープ幅×厚さ:約12.0mm×4.6mm
・最小曲げ半径:20mm以上
・1巻:50m(切り売り可能)
・ターミネーションセット内容:熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M20)、アーステック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イソトレース フロストガード 1C/TCの型番0925-60-71-73のページです。
型番0925-60-71-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イソトレース フロストガード 1C/TC

イソトレース フロストガード 1C/TC

    イソトレース フロストガード 2C/TC

    イソトレース フロストガード 2C/TC

      温度過昇防止器 TXN-200AL

      温度過昇防止器 TXN-200AL

        リボンヒーター 1000~3000mm

        リボンヒーター 1000~3000mm

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京技術研究所
          通常価格 8,600円 8,600円 41,160円 4,661円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   3日目~  

          イソトレース フロストガード 1C/TCのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました