(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

通常単価(税別)
63,402円
税込単価
69,742円

【特長】水道に直結しないで使用できる高性能アスピレーターです。従来のアスピレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0371-64-74-42 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0371-64-74-42

1個

63,402( 69,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】水道に直結しないで使用できる高性能アスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅にアップ。
・独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音を抑え耐久性にも優れています。
・コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
・高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はなく、スイッチを入れるだけですぐ使用可能です。
・給・排水はコックタイプとフレキシブルホースタイプの2種類で、設置条件などによりご選択ください。
【商品仕様】
・品目:循環アスピレータ
・型式:WJ-20
・排水方式:フレキシブルホース(12φmm)
・アスピレーター:金属製×2本
・排気量:12~15L/min×2本
・水槽容量:10L オーバーフローノズル(φ17mm)付き
・外形寸法:255×360×415Hmm
・質量:約7.4kg
・電源:AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械の型番0371-64-74-42のページです。
型番0371-64-74-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

    循環アスピレーター WJ-15

    循環アスピレーター WJ-15

      循環アスピレーター WJ-20 柴田科学

      循環アスピレーター WJ-20 柴田科学

        ハンディアスピレーター WP15-N

        ハンディアスピレーター WP15-N

          アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

          アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

            ドライ真空ポンプ DAP-12S

            ドライ真空ポンプ DAP-12S

              小型液体ポンプ MWシリーズ

              小型液体ポンプ MWシリーズ

                循環アスピレーター WJシリーズ

                循環アスピレーター WJシリーズ

                  真空ポンプミニバック

                  真空ポンプミニバック

                    メーカー 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 ヤマト科学 三商 アルバック 東京硝子器械 アズワン ヤマト科学
                    通常価格 63,402円 65,257円 65,257円 83,636円 95,500円 25,527円 22,448円 65,257円 73,500円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   7日目  

                    循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました