(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアウェルドチューブ

型番:0292-64-82-02
ピュアウェルドチューブ ピュアウェルドチューブ 1.6X1.6tX15m

通常価格(税別)
26,735円 ~ 33,909円
税込価格
29,409円 ~ 37,300円

既知の発がん性物質は含まれておらず、チューブの製造時にも使用せず、コンタミの内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    15
  • 肉厚(mm):
    1.6
  • 液温範囲(℃):
    -30~80
  • 参考寿命:
    1000時間
  • 品目:
    ピュアウェルドチューブ

型番

0292-64-82-02 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内径(mm)
適合ポンプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0292-64-82-02

Φ1.6
WM-120/323/520

1個

26,735( 29,409円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

既知の発がん性物質は含まれておらず、チューブの製造時にも使用せず、コンタミの内側からの剥離が極めて少ないチューブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアウェルドチューブ

ピュアウェルドチューブ

    シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

    シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

      シリコン チューブ 1.6φ×3m

      シリコン チューブ 1.6φ×3m

        送液ポンプ用チューブ 96412-18

        送液ポンプ用チューブ 96412-18

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
          通常価格 26,735円 20,799円 11,729円 77,134円
          通常出荷日 10日目~   12日目   31日目   11日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - -
          全長(m) 15 - - -
          肉厚(mm) 1.6 1.6 - -
          液温範囲(℃) -30~80 0~100 - -
          参考寿命 1000時間 200~500時間 - -

          ピュアウェルドチューブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト