(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 反転スターラー FR-203N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 反転スターラー FR-203N

通常単価(税別)
76,902円
税込単価
84,592円

【特長】右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。・回転速度が目盛表示されています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-08-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-08-08

1個

76,902( 84,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
・回転速度が目盛表示されています。
・反転時間が120秒まで選べます。
【商品仕様】
・品目:反転スターラー
・型式:FR-203N
・撹拌容量:100mL~10L
・回転数(rpm):80~1800
・モーター:DCブラシレスモーター、フィードバック制御
・プレート寸法:270×250mm
・反転時間:10~120秒調節可
・外形寸法:278×286×81Hmm
・重量:3.6kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A
・付属品:撹拌子30mm、40mm 各1個
・オプション:ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式10φ×400mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 反転スターラー FR-203Nの型番0692-63-08-08のページです。
型番0692-63-08-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 反転スターラー FR-203N

Fine 反転スターラー FR-203N

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

      振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

      振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

          振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

          振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

            Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

            Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

              ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

              ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

                メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 76,902円 208,000円 251,000円 140,800円 265,000円 25,500円 49,802円
                通常出荷日 3日目   19日目   12日目   5日目   12日目   2日目   8日目~  

                Fine 反転スターラー FR-203Nのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました