(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0065-17-67-21
ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10 ユニバーサルスターラーガイド 24/40 8

通常単価(税別)
49,904円
税込単価
54,894円

【特長】・樹脂とガラスから構成されており、卓越した耐薬品性を誇ります・撹拌シー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 品名:
    ユニバーサルスターラーガイド
  • 詳細タイプ:
    撹拌シール
  • 許容回転数(rpm):
    500(連続使用時)、800(断続使用時)
  • 材質:
    接液部:PTFE/PEEK/PEEK filled PTFE/Glass
  • 備考:
    Low vacuum:~666Pa(5mmHg)「減圧下の反応など、気密性が要求される用途には適していません」/Pressure:0.02~0.034Mpa以下(3-5psi以下)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0065-17-67-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0065-17-67-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
摺合サイズ
シャフト径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0065-17-67-21

3347-1047
24/40
8

1個

49,904( 54,894円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂とガラスから構成されており、卓越した耐薬品性を誇ります
・撹拌シールの削りカスによるコンタミを嫌う晶析操作や撹拌濾過操作に最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10の型番0065-17-67-21のページです。
型番0065-17-67-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

    ジャイアント回転子

    ジャイアント回転子

      パーフェクトシール

      パーフェクトシール

        PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

        PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

          フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

          フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

            ラボラン回転子

            ラボラン回転子

              メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 49,904円 8,751円 14,060円 7,885円 13,433円 2,378円
              通常出荷日 9日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ その他 回転子 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 回転子 回転子
              品名 ユニバーサルスターラーガイド - - - - -
              詳細タイプ 撹拌シール - - - - -
              許容回転数(rpm) 500(連続使用時)、800(断続使用時) - - - - -
              材質 接液部:PTFE/PEEK/PEEK filled PTFE/Glass - - - - -

              ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0065-17-67-23
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 摺合サイズ シャフト径
              (Φ)

              49,904円

              ( 54,894円 )
              1個 -

              15日目

              3347-106729/4210

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました