(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッキング プラットフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロッキング プラットフォーム

通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円

【商品仕様】・品目:インテリミキサー・品名:ロッキングプラットフォーム・品番:...

詳細情報を確認する

型番

0615-63-04-02 解除

Loading...

製品仕様

型番品目品名品番
0615-63-04-02インテリミキサーロッキングプラットフォーム1011973
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-63-04-02

1個

18,068( 19,875円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:インテリミキサー
・品名:ロッキングプラットフォーム
・品番:1011973

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロッキング プラットフォームの型番0615-63-04-02のページです。
型番0615-63-04-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッキング プラットフォーム

ロッキング プラットフォーム

    万能シェーカー用オプション

    万能シェーカー用オプション

      スリーワンモータ用オプション

      スリーワンモータ用オプション

        撹拌機用アクセサリー

        撹拌機用アクセサリー

          多連式マイクロプレートミキサー

          多連式マイクロプレートミキサー

            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 18,068円 5,944円 400円 20,646円 63,608円
            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  

            ロッキング プラットフォームのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました