(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型シェーカー ロータリ NA-M301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超小型シェーカー ロータリ NA-M301

通常単価(税別)
61,166円
税込単価
67,283円

【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-45-36 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-45-36

1個

61,166( 67,283円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
【商品仕様】
・品目:超小型シェーカー ロータリータイプ
・型式:NA-M301
・振盪幅(mm):φ34(片側)・円運動
・振盪速度(rpm):0~95(可変)
・モーター:ギア付DCモーター
・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
・使用環境:
・ 温度:5~45℃
・ 湿度:80%以内
・プレートサイズ:150×150mm
・外形寸法:W165×D168×H73mm
・重量:1.7kg
・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超小型シェーカー ロータリ NA-M301の型番0692-63-45-36のページです。
型番0692-63-45-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型シェーカー ロータリ NA-M301

超小型シェーカー ロータリ NA-M301

    超小型シェーカー レシプロ NA-M201

    超小型シェーカー レシプロ NA-M201

      超小型シェーカー シーソー NA-M101

      超小型シェーカー シーソー NA-M101

        オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

        オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

          低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

          低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

            低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

            低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

              IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

              IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

                低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

                低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 三商 ケニス
                  通常価格 61,166円 61,166円 57,632円 118,832円 249,000円 360,540円 254,000円 133,560円
                  通常出荷日 12日目   8日目   9日目   6日目   19日目   8日目   19日目   8日目  

                  超小型シェーカー ロータリ NA-M301のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました