(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

通常単価(税別)
139,202円
税込単価
153,122円

【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0615-63-45-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-63-45-03

1個

139,202( 153,122円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。
・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。
・シンプルでハイパワーです。
・音も静かです。
【商品仕様】
・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式
・本体
・型式:S-3.02M.10L
・サイズ:L
・RPM:50~500
・品番:1011630
・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%
・電源:DC 12V 1000mA.
・天板サイズ(mm):418×297
・回転直径(mm):10
・外形寸法(mm):420×310×100
・重量(kg):7.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10Lの型番0615-63-45-03のページです。
型番0615-63-45-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

    デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

    デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

      オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

      オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

        超小型シェーカー シーソー NA-M101

        超小型シェーカー シーソー NA-M101

          超小型シェーカー ロータリ NA-M301

          超小型シェーカー ロータリ NA-M301

            シーソーシェーカー NX-12

            シーソーシェーカー NX-12

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                ホットマグネットスターラー RH digital

                ホットマグネットスターラー RH digital

                  超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                  超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                    メーカー 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 139,202円 138,222円 118,832円 57,632円 61,166円 126,010円 90,000円 102,602円 61,166円
                    通常出荷日 6日目   19日目   6日目   9日目   12日目   6日目   2日目   13日目   8日目  

                    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました