(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

通常単価(税別)
126,786円
税込単価
139,465円

【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0615-63-45-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-63-45-01

1個

126,786( 139,465円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。
・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。
・シンプルでハイパワーです。
・音も静かです。
【商品仕様】
・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式
・本体
・型式:S-3.02M.10M
・サイズ:M
・RPM:50~500
・品番:1011610
・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%
・電源:DC 12V 1000mA.
・天板サイズ(mm):355×235
・回転直径(mm):10
・外形寸法(mm):347×275×100
・重量(kg):5.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10Mの型番0615-63-45-01のページです。
型番0615-63-45-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

    Fine 反転スターラー FR-203N

    Fine 反転スターラー FR-203N

      三商 SA-120S マグネチックスターラー

      三商 SA-120S マグネチックスターラー

        日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

        日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

          マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

          マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

            三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

            三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                IKA RT10 多連式ホットスターラー

                IKA RT10 多連式ホットスターラー

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商
                  通常価格 126,786円 76,902円 139,982円 165,000円 29,288円 130,000円 90,000円 570,000円
                  通常出荷日 6日目   3日目   2日目   19日目   7日目   4日目   2日目   19日目  

                  ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10Mのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました