(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルサーモシェーカー DTS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルサーモシェーカー DTS-4

通常単価(税別)
295,178円
税込単価
324,696円

【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0615-63-45-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-63-45-22

1個

295,178( 324,696円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
・さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
・双方向加熱システム。
・タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
・セッティングは自動的にメモリーされます。
・長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
【商品仕様】
・品目:デジタルサーモシェーカー
・デモ機有
・型式:DTS-4
・外形寸法(mm):420×310×115H
・重量(kg):9
・消費電力:~125W
・品番:1012010
・標準プレートサイズ:86×128×15mm
・制御温度範囲:室温 +5℃~60℃
・温度精度:0.1℃
・方式:回転式
・回転直径:3mm
・回転速度:100~1300RPM
・タイマー:OFF/1~999分
・使用環境:
・ 温度:+4~40℃
・ 湿度:20℃時最高80%
・電源:100-240V;50/60Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルサーモシェーカー DTS-4の型番0615-63-45-22のページです。
型番0615-63-45-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルサーモシェーカー DTS-4

デジタルサーモシェーカー DTS-4

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

        IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

        IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

          オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

          オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

            日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

            日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

              日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

              日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

                小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

                  IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                  IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)

                    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)

                      IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                      IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                        コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

                        コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

                          超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                          超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                            メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 295,178円 310,000円 140,800円 287,000円 118,832円 185,000円 169,518円 171,000円 341,000円 130,398円 117,284円 63,000円 61,166円
                            通常出荷日 6日目   19日目   5日目   19日目   6日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   3日目   3日目   8日目  

                            デジタルサーモシェーカー DTS-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました