(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計(高粘度回転式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-67-60-04
粘度計(高粘度回転式) ネンドケイ

通常単価(税別)
308,952円
税込単価
339,847円

【特長】・コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転式粘度計
  • 品目:
    粘度計
  • シリーズ:
    BII形シリーズ
  • 精度:
    フルスケールの±2%以内
  • 再現性:
    フルスケールの±0.3%以内
  • 電源:
    AC100V
  • 質量:
    約11kg(スタンドケース含む)

型番

0567-67-60-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0567-67-60-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
フルスケールトルク(μN・m)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-67-60-04

1,200~12,000,000
2156.1
BSII

1個

308,952( 339,847円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供します
・研究用にまた製造工程用に広く利用されている高粘度回転式粘度計です
・腐食性物質の粘度測定ができます
・非ニュートン性液体の流動特性の測定にも適します
・高温溶液、ゲル状物質などの場合でも、信頼性の高い測定ができます
・接着剤、塗料、インキなど、数多くのJIS規格などに広く採用されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘度計(高粘度回転式)の型番0567-67-60-04のページです。
型番0567-67-60-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計(高粘度回転式)

粘度計(高粘度回転式)

    粘度計 BMII

    粘度計 BMII

      SV型粘度計

      SV型粘度計

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 308,952円 308,952円 287,838円
        通常出荷日 20日目   20日目   1日目~  
        商品タイプ 回転式粘度計 回転式粘度計 振動式粘度計
        品目 粘度計 - -
        シリーズ BII形シリーズ - -
        精度 フルスケールの±2%以内 - -
        再現性 フルスケールの±0.3%以内 - -

        粘度計(高粘度回転式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0567-67-60-02
        0567-67-60-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        測定粘度範囲
        (cP/mPa・s)
        フルスケールトルク
        (μN・m)
        品番

        396,252円

        ( 435,877円 )
        1個 -

        20日目

        1~100,00067.37BLII

        308,952円

        ( 339,847円 )
        1個 -

        20日目

        200~2,000,000718.7BHII

        粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました