(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

edge DO・pHキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

edge DO・pHキット

通常単価(税別)
83,427円
税込単価
91,770円

【特長】・厚さ1.3cm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状です。驚...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    5DCアダプター(付属)
  • 共通セット内容:
    edge本体、壁掛用クレードル、卓上用ステーション、USBケーブル、5VDC電源アダプタ、取扱説明書
  • 温度測定範囲:
    -20.0~120.0℃、-4.0~248.0ºF
  • 温度分解能:
    0.1℃、0.1ºF
  • 温度精度25℃:
    ±0.2℃、±0.4ºF
  • 使用環境:
    (温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで(但し結露なきこと)
  • PC接続:
    USBポート×1(データ保存)/microUSB×1(充電およびPC接続)
  • データメモリー:
    1000データまで保存(手動で200データ、安定時に自動で200データ、インターバルで600データ)
  • 品目:
    pH・EC・DO計 edge
  • サイズ(mm):
    202×140×12.7
  • 質量(g):
    250

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0766-66-01-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
分解能
品番
付属電極
内容
精度25℃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0766-66-01-41

基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH/-2.000~16.000±1000.0mV(pH)
0.01pH/0.001pH/0.1mV
HI2020-01
HI11310
pHキット
±0.01pH/±0.002pH/±0.2mV

1個

83,427( 91,770円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ1.3cm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状です。驚くほど広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、静電タッチ式キーパットを備えています
・専用のデジタル電極を使う事でpH、導電率、溶存酸素の測定が可能です。デジタル電極は本体に接続されると電極の種類・校正データ・ID番号が自動認識されます
・ハンナ独自のCAL CHECK機能により、使用している電極が綺麗な状態でない場合や標準液が汚染されている場合には、その状況を画面上でお知らせします
・マッチングピンを内蔵したpH電極を使用した場合、センサーチェック機能により電極の液絡部や比較電極に不具合が見つかるとその状況をお知らせします

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

edge DO・pHキットの型番0766-66-01-41のページです。
型番0766-66-01-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

edge DO・pHキット

edge DO・pHキット

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

      ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

      ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

        ポータブル溶存酸素計

        ポータブル溶存酸素計

          ポータブルpH計

          ポータブルpH計

            HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311

            HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311

              pH・EC・DOメーター(edge)

              pH・EC・DOメーター(edge)

                pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ

                pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 83,427円 119,802円 98,000円 183,611円 12,160円 13,300円 29,793円 4,951円
                  通常出荷日 6日目   6日目   19日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                  電源(V) 5DCアダプター(付属) - - - - - - -
                  共通セット内容 edge本体、壁掛用クレードル、卓上用ステーション、USBケーブル、5VDC電源アダプタ、取扱説明書 - - - - - - -
                  温度測定範囲 -20.0~120.0℃、-4.0~248.0ºF - - - - - - -
                  温度分解能 0.1℃、0.1ºF - - - - - - -
                  温度精度25℃ ±0.2℃、±0.4ºF - - - - - - -

                  edge DO・pHキットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0766-66-01-43
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  測定範囲 分解能 品番 付属電極 内容 精度25℃

                  122,712円

                  ( 134,983円 )
                  1個 -

                  6日目

                  溶存酸素:0.00~45.00ppm、酸素飽和度:0.0~300.0%0.01ppm(溶存酸素)、0.1%(酸素飽和度)HI2040-01HI764080DOキット測定値の±1.5%±1digit

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました