(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高感度ショートニングモニター 50枚×8本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高感度ショートニングモニター 50枚×8本

通常単価(税別)
20,412円
税込単価
22,453円

【特長】簡単にフライ油などの劣化状況(酸価/AV)を測定出来ます。・酸価2~4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • TGKコード:
    0153-80-80-02
  • 内容量:
    50枚×8本

型番

0153-80-80-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-80-80-02

50枚×8本

1個

20,412( 22,453円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】簡単にフライ油などの劣化状況(酸価/AV)を測定出来ます。
・酸価2~4の4段階を4バンドで分かりやすく表示出来る試験紙です。
・早すぎる油交換によるムダを削減出来ます。
・食品にも安全です。(食品衛生試験規格済み)
・使用中の油(160℃~180℃)で計測が可能です。
【商品仕様】
・品目:3M^TMショートニングモニター
・入数:50枚×8箱
・誰でもカンタンに確実に油の劣化状況を測定できます。
・1.使用中の油(160℃~180℃)に、試験紙を1秒間漬けます。(赤い線まで浸漬)
・2.取り出した試験紙の余分な油をペパータオル等で吸い取り、30秒放置します。
・3.30秒放置した後、カラーバンドの色の変化で酸価を判定します。
・※詳しくは3M^TMのホームページのこちらからhttp://www.mmm.co.jp/ccd/special/monitor.html

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高感度ショートニングモニター 50枚×8本の型番0153-80-80-02のページです。
型番0153-80-80-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高感度ショートニングモニター 50枚×8本

高感度ショートニングモニター 50枚×8本

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

      反射式環境定量分析システム

      反射式環境定量分析システム

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

            東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

            東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

              エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

              エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

                エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

                エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 20,412円 10,328円 157,878円 35,145円 9,421円 9,421円 35,145円 62,766円
                  通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目~   8日目   8日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ 試験紙 - - - - - - -
                  TGKコード 0153-80-80-02 - - - - - - -
                  内容量 50枚×8本 - - - - - - -

                  高感度ショートニングモニター 50枚×8本のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました