(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク GM76-S 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0398-87-05-58
防毒マスク GM76-S 本体 ボウドクマスク GM76-S ホンタイ M

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応・撥水・撥油の外付フィル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 品名:
    防毒マスク 低濃度用 直結式小型 スタンダードタイプ
  • 重量(g):
    155以下
  • 型式:
    GM76-S
  • 仕様:
    低濃度用(ガス濃度0.1%以下)

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号。

型番

0398-87-05-58 解除

Loading...

商品情報を表示

0398-87-05-58 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-58

M

1個

2,430( 2,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応
・撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能(別売)

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク GM76-S 本体の型番0398-87-05-58のページです。
型番0398-87-05-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク GM76-S 本体

防毒マスク GM76-S 本体

    防毒マスク GM70D

    防毒マスク GM70D

      防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

      防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

        東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

        東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

          防毒マスク GM164 M

          防毒マスク GM164 M

            防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

            防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

              直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1

              直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1

                吸収缶 KGCシリーズ

                吸収缶 KGCシリーズ

                  直結式小型防毒マスク

                  直結式小型防毒マスク

                    直結式防毒マスク HV-22-03型

                    直結式防毒マスク HV-22-03型

                      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                        防毒マスク(有機ガス用)

                        防毒マスク(有機ガス用)

                          防毒マスク GM76-SM/Eサイズ

                          防毒マスク GM76-SM/Eサイズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 スリーエムジャパン トーヨーセフティー アズワン 重松製作所 興研 アズワン アズワン コクゴ
                            通常価格 2,430円 3,630円 2,366円 31,200円 26,060円 3,532円 630円 340円 25,085円 18,887円 5,570円 550円 2,500円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   1日目   9日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - - - 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 マスク本体 取替用パーツ -
                            商品用途 防毒 - 防毒 - - - 取替式防じん - 防毒 防毒 防毒 - -
                            品名 防毒マスク 低濃度用 直結式小型 スタンダードタイプ - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 155以下 - - - - - - - - - - - -
                            型式 GM76-S - - - - - - - - - - - -

                            防毒マスク GM76-S 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0398-87-05-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            5個 -

                            6日目

                            ME

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました