(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

【特長】ガスの種類がホルムアルデヒトのCA104NII吸収缶です。

詳細情報を確認する

型番

0398-87-05-68 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-68

1個

3,780( 4,158円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ガスの種類がホルムアルデヒトのCA104NII吸収缶です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入の型番0398-87-05-68のページです。
型番0398-87-05-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

      吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

      吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

        吸収缶 CA-104NII リン化水素用HP 5入

        吸収缶 CA-104NII リン化水素用HP 5入

          吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

          吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

            直結式小型吸収缶 吸収缶

            直結式小型吸収缶 吸収缶

              吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

              吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入

                吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入

                  直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

                  直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

                    TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

                    TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

                      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                        吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

                        吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

                          エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

                          エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 重松製作所 アズワン 東京硝子器械 重松製作所 重松製作所 興研 興研 興研
                            通常価格 3,780円 2,640円 2,640円 4,270円 3,160円 455円 281円 3,830円 477円 519円 297円 297円 3,282円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目  

                            吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました