(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手首リブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0850-87-04-12
手首リブ サポーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,666円
税込単価
79,933円

【特長】・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット・現状のユニフォームにプラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 品目:
    手首・足首リブ
  • 品名:
    手首リブ
  • サイズ詳細:
    140×70mm
  • 材質:
    ポリエステル95%、ポリウレタン5%
  • 内容量:
    300枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0850-87-04-12 解除

Loading...

商品情報を表示

0850-87-04-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0850-87-04-12

ブルー
ネイビー
300枚

1個

72,666( 79,933円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット
・現状のユニフォームにプラスすることにより、体毛・毛髪落下防止に役立ちます
・サポート系を使用していますので、しっかりフィットしてソフトな肌触りです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手首リブの型番0850-87-04-12のページです。
型番0850-87-04-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手首リブ

手首リブ

    足首リブ

    足首リブ

      腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

      腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

        サポーター(手首右用)

        サポーター(手首右用)

          ハクゾウシルキュー

          ハクゾウシルキュー

            サポーター(親指用)

            サポーター(親指用)

              シンプルタイ

              シンプルタイ

                ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

                ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

                  ハクゾウSPガーゼ

                  ハクゾウSPガーゼ

                    安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                      [フリー] リストサポーター(左右兼用)

                      [フリー] リストサポーター(左右兼用)

                        リストサポーター(左右兼用)

                        リストサポーター(左右兼用)

                          プロガードライト・メッシュ

                          プロガードライト・メッシュ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ミドリ安全 エスコ ハクゾウメディカル エスコ ハクゾウメディカル ミドリ安全 ハクゾウメディカル TJMデザインタジマツール エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 72,416円 60,087円 5,800円 2,300円 2,986円 1,200円 1,593円 5,800円 2,560円 4,438円 2,060円 3,430円 3,771円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター - - ワーキングサポーター 絆創膏 ベルトサポーター - ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター
                            品目 手首・足首リブ 手首・足首リブ - - - - - - - - - - -
                            品名 手首リブ 足首リブ - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 140×70mm 140×105mm - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル95%、ポリウレタン5% ポリエステル95%、ポリウレタン5% - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0850-87-04-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            72,416円

                            ( 79,658円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ホワイト--

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました