(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足首リブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足首リブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,087円 57,419円
税込単価
66,096円 63,161円

【特長】・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット・現状のユニフォームにプラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 品目:
    手首・足首リブ
  • 品名:
    足首リブ
  • サイズ詳細:
    140×105mm
  • 材質:
    ポリエステル95%、ポリウレタン5%
  • 内容量:
    200枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0850-87-04-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0850-87-04-13

ホワイト
-
200枚

1個

60,087円

57,419

( 63,161円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット
・現状のユニフォームにプラスすることにより、体毛・毛髪落下防止に役立ちます
・サポート系を使用していますので、しっかりフィットしてソフトな肌触りです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

足首リブの型番0850-87-04-13のページです。
型番0850-87-04-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足首リブ

足首リブ

    ラクールガードソフト M

    ラクールガードソフト M

      ラクールガードソフト

      ラクールガードソフト

        ラクールガードクール

        ラクールガードクール

          ラクールガードクール S

          ラクールガードクール S

            プロガードライト・メッシュ アルミ L

            プロガードライト・メッシュ アルミ L

              プロガードライト・メッシュ プラ M

              プロガードライト・メッシュ プラ M

                プロガードライト・メッシュ

                プロガードライト・メッシュ

                  シンプルタイ

                  シンプルタイ

                    安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                      ハクゾウSPガーゼ

                      ハクゾウSPガーゼ

                        手首リブ

                        手首リブ

                          腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                          腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ハクゾウメディカル TJMデザインタジマツール ハクゾウメディカル 東京硝子器械 ミドリ安全
                            通常価格 60,087円 4,385円 4,385円 4,385円 4,385円 3,771円 3,771円 3,771円 1,593円 4,438円 2,560円 72,416円 5,800円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ ワーキングサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター - - - ベルトサポーター 絆創膏 ベルトサポーター - ワーキングサポーター ベルトサポーター
                            品目 手首・足首リブ - - - - - - - - - - 手首・足首リブ -
                            品名 足首リブ - - - - - - - - - - 手首リブ -
                            サイズ詳細 140×105mm - - - - - - - - - - 140×70mm -
                            材質 ポリエステル95%、ポリウレタン5% - - - - - - - - - - ポリエステル95%、ポリウレタン5% -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0850-87-04-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            60,261円

                            ( 66,287円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルーネイビー-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました