(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロン瓶ボトルキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0007-17-15-42
ガロン瓶ボトルキャップ ガロンビンボトルキャップ ポート2 バルブアリ

通常単価(税別)
13,024円
税込単価
14,326円

【特長】・白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''ふっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボトルキャップ
  • 材質:
    キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0007-17-15-42 解除

Loading...

商品情報を表示

0007-17-15-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
ポート数
フィルター・バルブ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0007-17-15-42

OMJ4312F
2
1個

1個

13,024( 14,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''ふっ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです
・ポートには外径1/16''ふっ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます
・非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です
・ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガロン瓶ボトルキャップの型番0007-17-15-42のページです。
型番0007-17-15-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロン瓶ボトルキャップ

ガロン瓶ボトルキャップ

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ有

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ有

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 8,271円 14,499円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ ボトルキャップ -
      材質 キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 -
      内容量 1個 -

      ガロン瓶ボトルキャップのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0007-17-15-43
      0007-17-15-46
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      型式 ポート数 フィルター・バルブ 内容量

      8,271円

      ( 9,098円 )
      1個 -

      7日目

      OMJ43133-

      15,042円

      ( 16,546円 )
      1個 -

      6日目

      OMJ4314F4-

      送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました