(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0170-17-15-02
PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75 PEEKチューブ 1/16X0.25 アオ 10m

通常単価(税別)
28,600円
税込単価
31,460円

ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 耐薬品性:
    pH1~14(濃硫酸に溶解)
  • 耐熱温度(℃):
    250

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0170-17-15-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0170-17-15-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
耐圧(MPa)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0170-17-15-02

0.25×1/16
10
34.3
6010-37310

1個

28,600( 31,460円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75の型番0170-17-15-02のページです。
型番0170-17-15-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

      PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

      PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

        液送用ふっ素樹脂チューブ

        液送用ふっ素樹脂チューブ

          導電PTFEチューブ

          導電PTFEチューブ

            PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

            PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

              メーカー 東京硝子器械 アズワン コクゴ トラスコ中山 アズワン サンプラテック
              通常価格 14,600円 31,600円 9,500円 8,033円 18,200円 6,360円
              通常出荷日 6日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   9日目  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ チューブ継手 液送用チューブ
              耐薬品性 pH1~14(濃硫酸に溶解) - - - - -
              耐熱温度(℃) 250 - - - - -

              PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0170-17-15-03
              0170-17-15-06
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              全長
              (m)
              耐圧
              (MPa)
              型式

              14,600円

              ( 16,060円 )
              1個 -

              6日目

              0.50×1/16534.36010-37505

              28,600円

              ( 31,460円 )
              1個 -

              6日目

              0.75×1/161027.46010-37710

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました