(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

通常単価(税別)
37,813円
税込単価
41,594円

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。・フタの裏側に段が付いていま...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    2

型番

0411-17-40-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0411-17-40-05

1個

37,813( 41,594円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
【商品仕様】
・型式:2000-V
・容量(mL):2000
・内径×外径×高さ(mm):φ124×130×200
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05の型番0411-17-40-05のページです。
型番0411-17-40-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

    PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器

    PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器

      PTFE円筒容器500mL用ふた

      PTFE円筒容器500mL用ふた

        パッククリーン(フロロテクト)

        パッククリーン(フロロテクト)

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 37,813円 12,132円 2,453円 670円
          通常出荷日 15日目   15日目   4日目   1日目  
          容量(L) 2 - - -

          PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました