(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0411-17-40-03
PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器 PTFEエントウヨウキ 500ML

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】・耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています・フタの裏側に段が付いていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0411-17-40-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0411-17-40-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内径(mm)
外径(mm)
高さ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0411-17-40-03

0.5
Φ85
Φ90
125
500-V

1個

12,132( 13,345円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています
・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器の型番0411-17-40-03のページです。
型番0411-17-40-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器

PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器

    PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

    PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

      PTFE円筒容器500mL用ふた

      PTFE円筒容器500mL用ふた

        PTFE円筒容器 1000mL

        PTFE円筒容器 1000mL

          PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01

          PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01

            ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

            ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 12,132円 37,813円 2,453円 19,727円 37,813円 14,050円
              通常出荷日 15日目   15日目   4日目   15日目   15日目   1日目  
              商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - - - - ふっ素樹脂製容器
              形状 丸型 - - - - 丸型
              材質 PTFE(四フッ化エチレン) - - - - -

              PTFE(四フッ化エチレン) 円筒容器のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0411-17-40-04
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              内径
              (mm)
              外径
              (mm)
              高さ
              (mm)
              型式

              19,727円

              ( 21,700円 )
              1個 -

              15日目

              1Φ108Φ1141641000-V

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました