(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

通常単価(税別)
10,386円
税込単価
11,425円

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    6

型番

0007-21-44-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0007-21-44-03

1個

10,386( 11,425円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
・使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
・廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
【商品仕様】
・型式:BLI60808
・容量(L):6
・適用チューブ外径:6mm
・入数(個):1
・材質:
・ボトル:HDPE製
・白色キャップ:HDPE製
・紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)
・キャップ用Oリング:バイトン製
・チューブ定用キャップ:ポリアミド製
・チューブ固定用Oリング:シリコン製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)の型番0007-21-44-03のページです。
型番0007-21-44-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

    ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)

    ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

        ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L

        ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L

          手提げ平角瓶

          手提げ平角瓶

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン
            通常価格 10,386円 9,920円 2,280円 43,200円 4,460円
            通常出荷日 10日目   7日目   1日目   19日目   1日目  
            容量(L) 6 10 - - 10

            ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました