(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

通常単価(税別)
10,609円
税込単価
11,670円

【特長】UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。・ハイ...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-14-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-14-07

1個

10,609( 11,670円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。
・ハイコストパフォーマンスを実現。
・優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。
・PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。
・半透明なので、流体の目視確認が可能。
【商品仕様】
・型式:UPP-10
・チューブ外径(mm):10.0
・チューブ内径(mm):6.5
・チューブ長(m):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20mの型番0457-17-14-07のページです。
型番0457-17-14-07に関する仕様情報を記載しております。

UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました