(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0353-17-82-04
PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6 スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

通常単価(税別)
23,132円
税込単価
25,445円

【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 詳細タイプ:
    ボディ
  • 材質:
    PEEK
  • 内容量:
    10個

型番

0353-17-82-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0353-17-82-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
型式
ネジ規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0353-17-82-04

1.8~3.2(1/8")
008NC32-KT6L
M6
10個

1個

23,132( 25,445円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能
・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造
・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵
・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現
・接液部メタル・フリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6の型番0353-17-82-04のページです。
型番0353-17-82-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

      POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

      POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

        インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

        インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

          POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

          POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

            POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

            POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

              POMナット φ3.2mm M6 10入

              POMナット φ3.2mm M6 10入

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 23,076円 23,132円 11,435円 5,411円 11,435円 11,435円 11,435円
                通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   6日目   6日目   4日目   4日目  
                商品タイプ チューブ継手 - チューブ継手 その他 - - -
                詳細タイプ ボディ - ボディ インバーテッド・コーン - - -
                材質 PEEK - POM ETFE - - -
                内容量 10個 - 10個 10個 - - -

                PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0353-17-82-02
                0353-17-82-03
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用チューブ外径
                (mm)
                型式 ネジ規格 内容量

                23,132円

                ( 25,445円 )
                1個 -

                4日目

                1.8~3.2(1/8")008NC32-KT5L1/4-28UNF-

                23,076円

                ( 25,384円 )
                1個 -

                6日目

                1.6(1/16")008NC16-KT6LM6-

                チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました