(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

型番:0353-17-82-07
POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6 スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

通常単価(税別)
11,435円
税込単価
12,579円

【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 詳細タイプ:
    ボディ
  • 材質:
    POM
  • 内容量:
    10個

型番

0353-17-82-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0353-17-82-07の仕様・寸法情報

商品タイプチューブ継手適用チューブ外径(mm)1.6(1/16")
詳細タイプボディ型式008NC16-AT6H
ネジ規格M6材質POM
内容量10個 - -

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
型式
ネジ規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0353-17-82-07

1.6(1/16")
008NC16-AT6H
M6
10個

1個

11,435( 12,579円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能
・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造
・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵
・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現
・接液部メタル・フリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6の型番0353-17-82-07のページです。
型番0353-17-82-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

      PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

      PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

        NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2

        NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
          通常価格 11,435円 23,132円 23,076円 14,340円
          通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   12日目  
          商品タイプ チューブ継手 - チューブ継手 -
          詳細タイプ ボディ - ボディ -
          材質 POM - PEEK -
          内容量 10個 - 10個 -

          POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0353-17-82-05
          0353-17-82-06
          0353-17-82-08
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適用チューブ外径
          (mm)
          型式 ネジ規格 内容量

          13,180円

          ( 14,498円 )
          1個 -

          6日目

          1.6(1/16")008NC16-AT5H1/4-28UNF-

          12,104円

          ( 13,314円 )
          1個 -

          10日目

          1.8~3.2(1/8")008NC32-AT5H1/4-28UNF-

          13,180円

          ( 14,498円 )
          1個 -

          6日目

          1.8~3.2(1/8")008NC32-AT6HM6-
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適用チューブ外径
          (mm)
          型式 ネジ規格 内容量

          チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト