(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-82-46
ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm ディスポメンブレンフィルタ 13HP045AN10JS

通常単価(税別)
89,693円
税込単価
98,662円

【特長】・少量溶液、薬品、ガスなどの濾紙滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0567-40-82-46 解除

Loading...

商品情報を表示

0567-40-82-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
詳細タイプ
有効濾過面積(cm2)
濾過対象
型式
滅菌
フィルター(φmm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-82-46

0.45
13HPタイプ
0.9
水系・有機溶剤系両用
13HP045AN10JS
未滅菌
13
親水性PTFE(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)
1000個

1個

89,693( 98,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量溶液、薬品、ガスなどの濾紙滅菌、粒子除去を手軽に行うことができるディスポーサブルメンブレンフィルターユニットです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μmの型番0567-40-82-46のページです。
型番0567-40-82-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

        ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

        ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

          ディスポメンブレンフィルター 28CP020AS

          ディスポメンブレンフィルター 28CP020AS

            ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN

            ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN

              ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

              ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

                アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

                アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋
                  通常価格 14,778円 16,819円 16,998円 223,313円 16,819円 14,840円 223,320円 16,819円
                  通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ メンブレンフィルター - - - - - - -

                  ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0567-40-82-14
                  0567-40-82-32
                  0567-40-82-34
                  0567-40-82-47
                  0567-40-82-63
                  0567-40-82-65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  孔径
                  (μm)
                  詳細タイプ 有効濾過面積
                  (cm2)
                  濾過対象 型式 滅菌 フィルター
                  (φmm)
                  材質 内容量

                  113,493円

                  ( 124,842円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0.4528SPタイプ5.1水系28SP045AN05JS未滅菌28ポリエーテルサルホン(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)500個

                  139,792円

                  ( 153,771円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0.4525HPタイプ4.0水系・有機溶剤系両用25HP045AN10JS未滅菌25親水性PTFE(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)1000個

                  75,880円

                  ( 83,468円 )
                  1個 -

                  8日目

                  0.4525HPタイプ4.0水系・有機溶剤系両用25HP045AN05JS未滅菌25親水性PTFE(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)500個

                  48,255円

                  ( 53,081円 )
                  1個 -

                  7日目

                  0.213HPタイプ0.9水系・有機溶剤系両用13HP020AN05JS未滅菌13親水性PTFE(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)500個

                  14,840円

                  ( 16,324円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0.228SPタイプ5.1-28SP020AN未滅菌28ポリエーテルサルホン(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)50個

                  16,819円

                  ( 18,501円 )
                  1個 -

                  8日目

                  0.228CPタイプ5.1-28CP020ASEOG滅菌済み28セルロースアセテート(メンブレンフィルター)、ポリプロピレン(ハウジング)50個

                  メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました