(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0149-40-90-91
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm PESシリンジフィルターメッキンPES013022S

通常単価(税別)
14,111円
税込単価
15,522円

【特長】・親水性・高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • サンプル有

型番

0149-40-90-91 解除

Loading...

商品情報を表示

0149-40-90-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0149-40-90-91

13
PES013022S
100個

1個

14,111( 15,522円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性
・高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます
・Non-pyrogenic、DNA-free
・クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています
・γ滅菌

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • サンプル有

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μmの型番0149-40-90-91のページです。
型番0149-40-90-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

    PPシリンジフィルター 13/25mm

    PPシリンジフィルター 13/25mm

      GFシリンジフィルター 13/25mm

      GFシリンジフィルター 13/25mm

        CAシリンジフィルター CA013045 100入

        CAシリンジフィルター CA013045 100入

          CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

          CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

            PESシリンジフィルター

            PESシリンジフィルター

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 14,111円 9,765円 9,765円 9,765円 15,042円 9,765円
              通常出荷日 7日目~   6日目~   6日目~   7日目   8日目   6日目~  
              商品タイプ シリンジフィルター シリンジフィルター シリンジフィルター - - シリンジフィルター
              孔径(μm) 0.22 - - - - -
              内容量 100個 100個 100個 - - 1パック(100個)

              PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0149-40-90-93
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              型式 内容量

              15,042円

              ( 16,546円 )
              1個 -

              7日目

              25PES025022S-

              シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました