(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLCシリカゲル60F254シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-42-41-03
TLCシリカゲル60F254シリーズ TLCシリカゲル60F254 250m 5X20

通常単価(税別)
51,445円
税込単価
56,590円

【特長】・F254:蛍光指示薬。マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254nmで黄緑...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 強酸、強アルカリ等の種々の薬品ではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-42-41-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-42-41-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
層厚(μm)
サイズ
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-42-41-03

250
5×20cm
1.05714.0001
100枚

1個

51,445( 56,590円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・F254:蛍光指示薬。マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254nmで黄緑の蛍光を発します
・耐薬品性、耐熱性が高くもっとも幅広く利用されています。切断にはプレートカッターまたはガラスカッターが必要です
・かさばらず省スペースで保管が可能です。また透過光によるデンシトメーターをご利用できます
・120℃以上の加熱を行うと変形の恐れがあります

(i)ご注意

  • 強酸、強アルカリ等の種々の薬品ではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TLCシリカゲル60F254シリーズの型番0719-42-41-03のページです。
型番0719-42-41-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLCシリカゲル60F254シリーズ

TLCシリカゲル60F254シリーズ

    TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚

    TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚

      TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚

      TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚

        ドライボーイ NDシリーズ

        ドライボーイ NDシリーズ

          デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

          デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

            ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N

            ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ナカバヤシ
              通常価格 11,900円 40,237円 37,400円 1,920円 15,618円 5,644円
              通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ その他関連品 - - - デシケーター -
              グレード TLC - - - - -
              蛍光指示薬 F254 - - - - -

              TLCシリカゲル60F254シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0719-42-41-01
              0719-42-41-04
              0719-42-41-05
              0719-42-41-06
              0719-42-41-08
              0719-42-41-09
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              層厚
              (μm)
              サイズ 型式 内容量

              24,700円

              ( 27,170円 )
              1個 -

              6日目

              25020×20cm1.05715.000125枚

              15,900円

              ( 17,490円 )
              1個 -

              6日目

              2505×20cm1.05808.000125枚

              49,167円

              ( 54,084円 )
              1個 -

              6日目

              2505×10cm1.05719.0001200枚

              12,700円

              ( 13,970円 )
              1個 -

              8日目

              2505×10cm1.05789.000125枚

              53,723円

              ( 59,095円 )
              1個 -

              6日目

              2502.5×7.5cm1.15341.0001500枚

              18,800円

              ( 20,680円 )
              1個 -

              7日目

              20020×20cm1.05554.000125枚

              デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました