(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコットモップ 45/60cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0703-25-30-04
ベンコットモップ 45/60cm クリーンスティック ローラー メンボウ

通常単価(税別)
18,985円
税込単価
20,884円

【特長】・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 品目:
    ベンコットモップ
  • クロス表面素材:
    セルロース100%

型番

0703-25-30-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0703-25-30-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0703-25-30-04

モップクロス 45cm
クロス100枚

1個

18,985( 20,884円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです
・クリーンルームから研究・実験室などのクリーン度を必要とする環境に適応した商品です
・ヘッダー巾は、2タイプ(45cm/60cm)をご用意しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンコットモップ 45/60cmの型番0703-25-30-04のページです。
型番0703-25-30-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコットモップ 45/60cm

ベンコットモップ 45/60cm

    ベンコットモップセットS 45cm

    ベンコットモップセットS 45cm

      静電気除去ブロアー XC

      静電気除去ブロアー XC

        ワンタッチブラシ 黄 TGK

        ワンタッチブラシ 黄 TGK

          ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

          ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

            静電気除去ブロアー YM・SF

            静電気除去ブロアー YM・SF

              掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

              掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

                デジタル低電位測定器

                デジタル低電位測定器

                  大気イオンモニター

                  大気イオンモニター

                    デジタル静電電位測定器 KSD-2000

                    デジタル静電電位測定器 KSD-2000

                      フィルター付エアーガン CAGN-14

                      フィルター付エアーガン CAGN-14

                        コンパクトイオナイザー

                        コンパクトイオナイザー

                          エアードライヤADR17-N20-1/4

                          エアードライヤADR17-N20-1/4

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 18,985円 31,971円 79,332円 2,600円 2,600円 61,750円 3,640円 96,040円 230,842円 86,418円 12,282円 63,200円 62,300円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目  
                            商品タイプ 関連用品 - 関連用品 - 関連用品 関連用品 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 関連用品 関連用品 -
                            品目 ベンコットモップ - - - - - - - - - - - -
                            クロス表面素材 セルロース100% - - - - - - - - - - - -

                            ベンコットモップ 45/60cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0703-25-30-01
                            0703-25-30-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品名 内容量

                            33,604円

                            ( 36,964円 )
                            1個 -

                            6日目

                            モップセット 60cmツール2本、クロス40枚

                            20,634円

                            ( 22,697円 )
                            1個 -

                            6日目

                            モップクロス 60cmクロス100枚

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました