(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオンダスターオプションセット CA-30

イオンダスターオプションセット CA-30

通常価格(税別)
46,934円
税込価格
51,627円

【商品仕様】・型式:CA-30・セット内容:イオンエアーダスター、中空糸ライン...

詳細情報を確認する

型番

0070-25-11-07 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0070-25-11-07

1個

46,934( 51,627円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CA-30
・セット内容:イオンエアーダスター、中空糸ラインフィルター、専用ACアダプター、コイルチューブ(伸時3m)
・<イオンダスター単体>
・使用エアー圧力:0.2~0.65MPa
・消費電力:2.5W
・入力電圧:DC6V
・ノズル径:φ1.2
・イオン発生方法:コロナ放電方式
・使用温度範囲:0~50℃
・外形寸法:175(L)×35(W)×165(H)mm
・重量:220g(乾電池使用時:330g)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオンダスターオプションセット CA-30

イオンダスターオプションセット CA-30

    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

      エアロスタット miniION2 MI2-100V

      エアロスタット miniION2 MI2-100V

        静電気除去イオンビームガン G-7R-L

        静電気除去イオンビームガン G-7R-L

          非接触式静電気測定器 AD-1684A

          非接触式静電気測定器 AD-1684A

            除電器(イオナイザー) AD-1683

            除電器(イオナイザー) AD-1683

              除電器イオナイザー AD-1683

              除電器イオナイザー AD-1683

                メーカー 東京硝子器械 ベッセル 東京硝子器械 ベッセル エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ
                通常価格 46,934円 50,347円 77,607円 62,284円 80,115円 52,380円 49,401円
                通常出荷日 5日目   1日目   9日目   1日目   2日目   6日目   2日目  

                イオンダスターオプションセット CA-30のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました