(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

て・きれいきII【TEK-103D】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

て・きれいきII【TEK-103D】

通常単価(税別)
103,167円
税込単価
113,484円

【特長】アルコール消毒液を使用する自動手指消毒器です。 ・超音波噴霧方式により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0071-58-25-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0071-58-25-14

1個

103,167( 113,484円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルコール消毒液を使用する自動手指消毒器です。
・超音波噴霧方式によりミクロの霧が手のすみずみまで殺菌します。
・音がとても静かで目詰まりしません。
・消毒液タンクを取り外して洗浄できます。
・必要に応じ噴霧量を0.75~4mLの間で5段階設定が可能です。
【商品仕様】
・品目:て・きれいきII
・型式:TEK103D

・外形寸法(mm):282W×191D×480H
・重量(kg):4.5
・検知方式:赤外線センサー
・噴霧方式:超音波霧化式
・噴霧量:0.75、1、2、3、4mLの5段階
・タンク容量:1200mL(補給量1000mL)
・電源:AC100V 50/60㎐

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

て・きれいきII【TEK-103D】の型番0071-58-25-14のページです。
型番0071-58-25-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

て・きれいきII【TEK-103D】

て・きれいきII【TEK-103D】

    て・きれいきII TEK-103D

    て・きれいきII TEK-103D

      モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

      モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

        アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

        アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コスモビューティ エスコ
          通常価格 103,167円 113,368円 1,760円 2,420円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能

          て・きれいきII【TEK-103D】のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました