(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌ふきん(緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌ふきん(緑)

通常単価(税別)
8,349円
税込単価
9,184円

【特長】・純銀の糸「ミューファン(R)」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    抗菌ふきん
  • 色詳細:
  • 材質詳細:
    綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
  • 内容量:
    12枚

(i)ご注意

  • 純銀の糸「ミューファン(R)」とは静電気除去、熱遮断のマルチ機能をもつ、「純銀の糸」「純銀のパウダー」、またそれらを使った製品商品です。純銀が有する自然のチカラをそのままに活用しています。

型番

0094-25-19-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0094-25-19-08

330×450
8730540
12枚

1個

8,349( 9,184円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純銀の糸「ミューファン(R)」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます
・拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです
・抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です
・自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です
・純銀の糸「ミューファン(R)」を使用した商品です

(i)ご注意

  • 純銀の糸「ミューファン(R)」とは静電気除去、熱遮断のマルチ機能をもつ、「純銀の糸」「純銀のパウダー」、またそれらを使った製品商品です。純銀が有する自然のチカラをそのままに活用しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌ふきん(緑)の型番0094-25-19-08のページです。
型番0094-25-19-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌ふきん(緑)

抗菌ふきん(緑)

    抗菌ふきん 330×450 赤 12枚

    抗菌ふきん 330×450 赤 12枚

      抗菌ふきん(白)

      抗菌ふきん(白)

        抗菌ふきん 330×700 赤 12枚

        抗菌ふきん 330×700 赤 12枚

          抗菌ふきん(黄)

          抗菌ふきん(黄)

            AG+クリーニングワイプ

            AG+クリーニングワイプ

              無塵布

              無塵布

                キムワイプ(γ線滅菌済)

                キムワイプ(γ線滅菌済)

                  ワイプオール 60575

                  ワイプオール 60575

                    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                      ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48

                      ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48

                        ミラクルワイプ 2サイズ

                        ミラクルワイプ 2サイズ

                          クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055

                          クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 三商 テックスワイプ アズワン
                            通常価格 8,349円 8,349円 8,349円 10,677円 8,349円 500円 11,550円 700円 2,129円 19,813円 52,800円 27,191円 190円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - その他 - その他 - その他 - - - - - ワイパー
                            材質 その他 - その他 - その他 - - - - - - - パルプ
                            その他 - ホワイト - その他 - - - - - - - ホワイト
                            詳細タイプ 抗菌ふきん - 抗菌ふきん - 抗菌ふきん - - - - - - - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - -

                            抗菌ふきん(緑)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0094-25-19-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シートサイズ
                            (mm)
                            型式 内容量

                            10,677円

                            ( 11,745円 )
                            1個 -

                            6日目

                            330×7008783040-

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました