(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PI102070
Fineポリイミド粘着テープ ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

Fineポリイミド粘着テープ PI102070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,672円
税込単価
1,839円

【特長】耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。 ・剥離の際に、糊残りがありません...

詳細情報を確認する

型番

PI102070 解除

Loading...

PI102070 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PI102070

0.07
10
20
0000-17-98-05

5個

1,672( 1,839円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。
・剥離の際に、糊残りがありません。
・耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
・難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
【商品仕様】
・品名:ポリイミド粘着テープ
・材質:基材:ポリイミド25μm、粘着剤:シリコン
・粘着力:593gf/in
・引張強度:5kgf/10mm
・許容最高温度:205℃(3時間)
・耐電圧:6000V
・伸縮性:63%
・難燃性:UL510

Loading...

PI102070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineポリイミド粘着テープの型番PI102070のページです。
型番PI102070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineポリイミド粘着テープ

Fineポリイミド粘着テープ

    カプトン粘着テープ 650S-P

    カプトン粘着テープ 650S-P

      カプトン粘着テープ#25 No650S-P

      カプトン粘着テープ#25 No650S-P

        ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

        ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

          カプトン電気絶縁用テープ

          カプトン電気絶縁用テープ

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ アズワン コクゴ
            通常価格 1,402円 3,481円 3,102円 1,800円 4,800円
            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            基材 ポリイミド - - ポリイミド -
            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 -
            粘着力 593gf/in 5.39N(550gf)/幅25mm 5.39N(550gf)/幅25mm - -
            引張強さ 5kgf/cm 122.6N/25mm 122.6N/25mm - -
            UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり

            Fineポリイミド粘着テープのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0000-17-98-02
            0000-17-98-04
            0000-17-98-05
            PI102055
            PI103055
            PI203055
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ厚
            (mm)
            テープ幅
            (mm)
            テープ長さ
            (m)
            TGK型番

            2,785円

            ( 3,064円 )
            2個 -

            2日目

            0.0552030-

            1,402円

            ( 1,542円 )
            2個 -

            3日目

            0.0551020-

            1,672円

            ( 1,839円 )
            2個 -

            3日目

            0.071020-

            1,402円

            ( 1,542円 )
            5個 -

            3日目

            0.05510200000-17-98-04

            1,458円

            ( 1,604円 )
            5個 -

            3日目

            0.05510300000-17-98-01

            2,785円

            ( 3,064円 )
            5個 -

            6日目

            0.05520300000-17-98-02

            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました