(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型卓上恒温振盪器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型卓上恒温振盪器

通常単価(税別)
166,653円
税込単価
183,318円

【特長】卓上で気楽に使えます。・1.5mLチューブで143本使用可能です。【商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-61-74-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-61-74-31

1個

166,653( 183,318円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】卓上で気楽に使えます。
・1.5mLチューブで143本使用可能です。
【商品仕様】
・品目:小型卓上恒温振盪器
・型式:SN-60SD
・振盪速度(rpm):20~200
・振盪幅(mm):20
・水槽容量(L):1.5
・使用温度範囲:(室温+5)℃~60℃
・温度精度:±0.1℃(at37℃)
・温度調整方式:デジタル表示、デジタル設定、PID制御
・ヒーター:500W
・モーター:コンデンサー型3W
・水槽寸法:W160×D215×H78mm
・外形寸法:W182×D370×H205mm
・重量:5.4kg
・電源容量:AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付き電源コード
・使用環境温湿度:5~35℃、~80%RH

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型卓上恒温振盪器の型番0692-61-74-31のページです。
型番0692-61-74-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型卓上恒温振盪器

小型卓上恒温振盪器

    ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

    ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

      ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

      ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

          Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

          Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

            三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

            三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

              ウォーターバス N3-4(TGK)

              ウォーターバス N3-4(TGK)

                三商印 ウォーターバス SAW-200

                三商印 ウォーターバス SAW-200

                  Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

                  Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

                    トーマス科学 恒温水槽 T3

                    トーマス科学 恒温水槽 T3

                      Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

                      Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

                        Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                        Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                          恒温油槽 内容積(L) 36

                          恒温油槽 内容積(L) 36

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学
                            通常価格 166,653円 162,096円 90,799円 181,753円 142,927円 96,947円 90,799円 60,901円 181,753円 99,508円 82,942円 86,046円 232,711円
                            通常出荷日 6日目   10日目   6日目   3日目   3日目   3日目   6日目   2日目   3日目   19日目   3日目   3日目   4日目  

                            小型卓上恒温振盪器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました