(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージポートBA管 JMGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0180-64-55-21
ゲージポートBA管 JMGシリーズ ゲージポートBAカン JMG-12.7-15

通常単価(税別)
21,541円
税込単価
23,695円

東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートBA管 JMGシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ゲージポートスェージロック継手BA管
  • 品目:
    真空配管用部品
  • 材質:
    SUS304

型番

0180-64-55-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0180-64-55-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法L
型式
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0180-64-55-21

65
JMG-12.7-15
Φ15
Φ12.9

1個

21,541( 23,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートBA管 JMGシリーズ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲージポートBA管 JMGシリーズの型番0180-64-55-21のページです。
型番0180-64-55-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージポートBA管 JMGシリーズ

ゲージポートBA管 JMGシリーズ

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

      ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

      ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

        東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

        東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

          ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

          ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

            ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

            ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

              PTFE沸石

              PTFE沸石

                ゲージポートNW JMGシリーズ

                ゲージポートNW JMGシリーズ

                  東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

                  東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

                    ゲージポートNW JMG-15-25A

                    ゲージポートNW JMG-15-25A

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 20,717円 20,717円 20,717円 15,770円 23,190円 23,190円 9,091円 21,541円 21,541円 19,892円
                      通常出荷日 6日目~   11日目   15日目   6日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   8日目   6日目  
                      商品タイプ その他 - - - その他 - その他 その他 - -
                      詳細タイプ ゲージポートスェージロック継手BA管 - - - ゲージポートΦ15、Φ18兼用オスネジ付き - - ゲージポートNWフランジ付 - -
                      品目 真空配管用部品 - - - 真空配管用部品 - - 真空配管用部品 - -
                      材質 SUS304 - - - SUS304 - - SUS304 - -

                      ゲージポートBA管 JMGシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0180-64-55-23
                      0180-64-55-24
                      0180-64-55-26
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法L 型式 寸法A
                      (mm)
                      寸法B
                      (mm)

                      20,717円

                      ( 22,789円 )
                      1個 -

                      12日目

                      69JMG-15-6Φ6Φ16

                      20,717円

                      ( 22,789円 )
                      1個 -

                      20日目

                      65JMG-15-10Φ10Φ16

                      20,717円

                      ( 22,789円 )
                      1個 -

                      6日目

                      65JMG-18-15Φ15Φ19

                      金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました