(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0180-64-55-52
ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ ゲージポートオスネジツキ

通常単価(税別)
24,015円
税込単価
26,417円

東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ゲージポートΦ15、Φ18兼用オスネジ付き
  • 品目:
    真空配管用部品
  • サイズ詳細:
    B:R1/4
  • 寸法L:
    76
  • 材質:
    SUS304

型番

0180-64-55-52 解除

Loading...

商品情報を表示

0180-64-55-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0180-64-55-52

JMG-W18-1/4R
Φ19

1個

24,015( 26,417円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズの型番0180-64-55-52のページです。
型番0180-64-55-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

      ゲージポートBA管 JMGシリーズ

      ゲージポートBA管 JMGシリーズ

        高性能ガスバーナー

        高性能ガスバーナー

          ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

          ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

              ハイロート採水器 ステン容器付

              ハイロート採水器 ステン容器付

                ボトルトップフィルター PSF製

                ボトルトップフィルター PSF製

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 TARSONS
                  通常価格 23,190円 23,190円 20,717円 8,151円 20,717円 20,717円 33,918円 18,526円
                  通常出荷日 6日目   7日目   6日目~   1日目   15日目   11日目   6日目   4日目  
                  商品タイプ その他 - その他 その他 - - その他 -
                  詳細タイプ ゲージポートΦ15、Φ18兼用オスネジ付き - ゲージポートスェージロック継手BA管 - - - - -
                  品目 真空配管用部品 - 真空配管用部品 - - - - -
                  サイズ詳細 B:R1/4 - - - - - - -
                  寸法L 76 - - - - - - -

                  ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0180-64-55-51
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  型式 寸法A
                  (mm)

                  23,190円

                  ( 25,509円 )
                  1個 -

                  6日目

                  JMG-W15-1/4RΦ16

                  金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました