(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁スターラー HP40163

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁スターラー HP40163

通常単価(税別)
80,081円
税込単価
88,089円

【特長】電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。・デジタル式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0007-63-08-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0007-63-08-03

1個

80,081( 88,089円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
・デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。デジタル式コントローラーの対応機種については仕様をご参照ください。
・テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。スターラー本体のみをお求めの場合は別途お問い合わせください。
・複数台を同時操作するための4分配器(HP93104)があります。詳細は別途お問い合わせください。
【商品仕様】
・型式:HP40163 リモート・ミニ型
・攪拌容量(ml):キュベット0.1~5mL
・撹拌点:1
・摘要:超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。
・撹拌点:1ヶ所
・攪拌力:0.1W
・攪拌容量(mL):キュベット、0.1~5
・回転数:130~1000rpm(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
・環境条件:-10~+56℃(湿度100%時)
・外形寸法(mm):W12×D12×H5
・重量(kg):0.02
・電源:付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁スターラー HP40163の型番0007-63-08-03のページです。
型番0007-63-08-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁スターラー HP40163

電磁スターラー HP40163

    リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

    リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          外部温度コントローラー 6795-PR

          外部温度コントローラー 6795-PR

            ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

            ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

              三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

              三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

                ホットプレートスターラー 外部温度センサー

                ホットプレートスターラー 外部温度センサー

                  低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

                  低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

                    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

                    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

                      ジャイアント回転子

                      ジャイアント回転子

                        Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                        Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                          メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン ケニス コクゴ アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 80,081円 44,769円 109,902円 24,136円 25,594円 124,335円 130,000円 16,500円 133,560円 72,646円 8,751円 106,153円
                          通常出荷日 8日目   6日目   3日目   2日目   6日目   1日目   4日目   1日目   8日目   7日目   1日目   2日目  

                          電磁スターラー HP40163のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました