(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

通常単価(税別)
33,666円
税込単価
37,033円

【特長】撹拌効果を増したい時に最適です。・羽根の角度は45°になります。・羽根...

詳細情報を確認する

型番

0803-17-66-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0803-17-66-04

1個

33,666( 37,033円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】撹拌効果を増したい時に最適です。
・羽根の角度は45°になります。
・羽根はネジ締めの為(PEEK製)、脱着が容易です。
・脱着が容易な為、洗浄しやすくなっております。
・羽根の高さの調節が可能です。
・ご希望に合わせて羽根を複数個設置可能。
【商品仕様】
・品目:PTFEジェット型撹拌棒
・型式:F-4105-04
・全長(mm):800
・ロッド径:8φ
・ネジ材質:PEEK製
・PTFEロッド:8φ、鉄心入り
・回転羽根径:140φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)の型番0803-17-66-04のページです。
型番0803-17-66-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

    PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

    PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

      PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450

      PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450

        ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

        ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

          フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)

          フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)

            フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

            フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

              ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

              ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

                オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

                  メーカー 東京硝子器械 フロン工業 三商 アズワン フロンケミカル フロンケミカル アズワン コクゴ
                  通常価格 33,666円 33,666円 51,459円 35,124円 32,566円 49,336円 45,154円 7,700円
                  通常出荷日 15日目   6日目   12日目   12日目   7日目   6日目   1日目   7日目  

                  PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました