(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

通常単価(税別)
118,832円
税込単価
130,715円

【特長】優れた回転機構は滑らかで静音です。・タッチフレンドリーなダイヤル式で速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0093-63-45-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0093-63-45-21

1個

118,832( 130,715円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】優れた回転機構は滑らかで静音です。
・タッチフレンドリーなダイヤル式で速度と時間を簡単に設定可能。
・長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用。
・滑らかに加速/減速するためサンプルを安全に保持します。
【商品仕様】
・品目:オービタルシェーカー
・型式:OS-100
・回転速度(rpm):50~300
・回転運動:10mmオービタル
・重量:7.2kg
・使用温湿度:4~45℃、~70%RH
・最大負荷:3kg
・タイマー:1分~99時間59分
・本体寸法:W280×D270×H110mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)の型番0093-63-45-21のページです。
型番0093-63-45-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

        スロースターラー SW-500SDデジタル表示

        スロースターラー SW-500SDデジタル表示

          IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

          IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

              IKA RT5 多連式ホットスターラー

              IKA RT5 多連式ホットスターラー

                ホットマグネットスターラー RH digital

                ホットマグネットスターラー RH digital

                  IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                  IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                    小型スターラーEcoStir

                    小型スターラーEcoStir

                      ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                      ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                        サーモセル・ミキシングブロック MB-101

                        サーモセル・ミキシングブロック MB-101

                          汎用スターラー SW-10

                          汎用スターラー SW-10

                            メーカー 東京硝子器械 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 コクゴ
                            通常価格 118,832円 140,000円 140,800円 72,646円 287,000円 570,000円 430,000円 102,602円 341,000円 15,500円 88,452円 213,650円 22,000円
                            通常出荷日 6日目   12日目   5日目   7日目   19日目   19日目   19日目   13日目   19日目   1日目   19日目   6日目   7日目  

                            オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました