(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング・胴部分を締め込むだけで組...

詳細情報を確認する

型番

0046-63-76-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0046-63-76-31

1個

12,132( 13,345円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
・胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
・胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
【商品仕様】
・品目:カートリッジフィルターハウジング(樹脂製)
・型式:PH250NBC
・材質:ヘッド部/ABS、胴部/AS
・入数:1
・サイズ:全高317mm(対応フィルター250mm)、567mm(対応フィルター500mm)
・面間:112mm
・接続口径:Rc3/4"
・エアベント:M10/Oリング付
・設計圧力:0.5MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルターハウジングPH250NBCの型番0046-63-76-31のページです。
型番0046-63-76-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

    カートリッジフィルターハウジングPH500NBC

    カートリッジフィルターハウジングPH500NBC

      フィルターハウジング PF-3-O

      フィルターハウジング PF-3-O

        カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

        カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

          カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

          カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

            フィルタハウジング PF-Ⅲ

            フィルタハウジング PF-Ⅲ

              1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

              1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

                メガユニティ用カートリッジ

                メガユニティ用カートリッジ

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 オルガノ ケニス ケニス ケニス スリーエムジャパン アズワン アズワン
                    通常価格 12,132円 25,227円 26,153円 6,514円 3,075円 21,400円 1,404円 5,588円 1,590円
                    通常出荷日 17日目   17日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   19日目~   1日目  

                    カートリッジフィルターハウジングPH250NBCのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました