(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

通常単価(税別)
625,302円
税込単価
687,832円

【特長】・数値表示・グラフ表示・データー表示形式が選択できます。・ハンディーサ...

詳細情報を確認する

型番

0919-72-08-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0919-72-08-02

1個

625,302( 687,832円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数値表示・グラフ表示・データー表示形式が選択できます。
・ハンディーサイズで素早い応答性で、スポットチェックに最適です。
【商品仕様】
・広範囲の露点測定をハンディータイプで実現。
・品目:温湿度・露点計
・型式:DM-70ATパッケージ
・露点温度範囲(℃):-50~+60
・温度測定範囲:-10~+60℃
・相対湿度測定範囲:0~100%RH
・露点温度精度:±2℃Td(DM-70AT -40~+60、DM-70BT -60~+20、露点20℃)
・分解能:0.1℃(露点)
・電源:充電式バッテリーまたは単3アルカリ電池4個
・重量:750g
・付属品:キャリングケース、サンプルアダプターセット、Windows対応ソフトウェア+USBケーブル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ露点温度計 DM-70ATの型番0919-72-08-02のページです。
型番0919-72-08-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

    ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

    ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        温度/湿度メーター 725

        温度/湿度メーター 725

          熱中症指数モニター AD-5689

          熱中症指数モニター AD-5689

            環境温湿度計 AD-5686

            環境温湿度計 AD-5686

              防水放射温度計

              防水放射温度計

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                  データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                  データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                    デジタル温湿度計 DFT-700-M

                    デジタル温湿度計 DFT-700-M

                      温度記録計 TR-71nw

                      温度記録計 TR-71nw

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン
                        通常価格 625,302円 625,302円 35,000円 65,797円 2,846円 8,842円 13,793円 47,000円 35,000円 18,243円 27,000円
                        通常出荷日 16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   10日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能

                        ハンディタイプ露点温度計 DM-70ATのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                        A
                        校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                        Q 定期的な校正は必要ですか?
                        A
                        計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました