(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 TG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0219-68-19-01
膜厚計 TG マクアツケイ TG-01U

通常単価(税別)
21,953円
税込単価
24,148円

【特長】・携帯に便利なハンディサイズです・頭上の測定において容易に結果を確認で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 分解能(μm):
    1
  • 測定機能:
    上下リミット値の設定、上下リミットオーバーで音の警報(アラーム設定)、自動統計機能(最大値、最小値、最大値-最小値、平均値)測定結果の保存、呼び出し、消去
  • メモリ容量:
    255件
  • 使用温湿度:
    0~+50℃、75%RH以下(但し結露なきこと)
  • 保存温湿度:
    -20~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
  • オートパワーオフ:
    約30秒
  • バックライト:
    ボタン押下の都度、点灯および消灯
  • 寸法(mm):
    W55×H105×D27
  • 重量(g):
    約85(電池含む)

型番

0219-68-19-01 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0219-68-19-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定対象
測定方式
測定対象(素地)
測定対象(被膜)
型式
測定レンジ
確度
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219-68-19-01

鉄素地・被膜
電磁式
鉄素地
塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、メッキ(亜鉛、クローム、錫、銅、アルミニウム)
TG-01U
0~2000μm
0~199μm:±10dgts、200~1000μm:±(3%+10dgts)、1001~2000μm:±(5%+10dgts)
単4乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書、収納ケース、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート×1枚(鉄)、ストラップ

1個

21,953( 24,148円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なハンディサイズです
・頭上の測定において容易に結果を確認できるリバース表示付きです
・2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載しています
・自動統計機能により、最大値・最小値・最大値-最小値、平均値が確認できます
・上限/下限値を設定すれば、外れたことを音で知らせるアラーム機能付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 TGの型番0219-68-19-01のページです。
型番0219-68-19-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 TG

膜厚計 TG

    膜厚計 TGシリーズ

    膜厚計 TGシリーズ

      0.8-200mm 超音波厚さ計

      0.8-200mm 超音波厚さ計

        AD3255 超音波厚さ計

        AD3255 超音波厚さ計

          超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

          超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

            膜厚計ミニテスト

            膜厚計ミニテスト

              膜厚計 LH-373

              膜厚計 LH-373

                デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                  デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                  デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                    膜厚計 LE-373

                    膜厚計 LE-373

                      電磁膜厚計 LE-373

                      電磁膜厚計 LE-373

                        膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                        膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                          膜厚計 LZ-373

                          膜厚計 LZ-373

                            メーカー 東京硝子器械 カスタム エスコ アズワン エー・アンド・デイ エレクトロフィジック 東京硝子器械 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 東京硝子器械 ケット科学研究所 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 21,953円 25,500円 90,115円 122,500円 6,000円 141,666円 249,103円 104,188円 109,677円 183,143円 198,000円 221,134円 323,308円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   2日目   1日目   3日目~   9日目   5日目   4日目   4日目   5日目   3日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ アナログ アナログ デジタル - アナログ アナログ - アナログ アナログ - アナログ - -
                            分解能(μm) 1 1 - - - - - 0.1~10 0.1~10 - 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm - -
                            測定機能 上下リミット値の設定、上下リミットオーバーで音の警報(アラーム設定)、自動統計機能(最大値、最小値、最大値-最小値、平均値)測定結果の保存、呼び出し、消去 - - - - - - - - - - - -
                            メモリ容量 255件 - - - - - - - - - - - -
                            使用温湿度 0~+50℃、75%RH以下(但し結露なきこと) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0219-68-19-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定対象 測定方式 測定対象(素地) 測定対象(被膜) 型式 測定レンジ 確度 付属品

                            28,574円

                            ( 31,431円 )
                            1個 -

                            5日目

                            鉄素地・非鉄金属、素地・被膜電磁式、渦電流式鉄素地、非鉄金属素地塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、陽極酸化被膜(アルマイト)、メッキ(亜鉛、クローム、錫、銅、アルミニウム)TG-02U鉄素地:0~2000μm、 非鉄金属素地:0~1000μm鉄素地:0~199μm:±10dgts、200~1000μm:±(3%+10dgts)、1001~2000μm:±(5%+10dgts)、非鉄金属素地:0~199μm:±10dgts、200~1000μm:±(3%+10dgts)単4乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書、収納ケース、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート×2枚(鉄・アルミニウム)、ストラップ

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました